Telšiaisse rajatava uue generatsiooni tuulepargi kaablid toodab Prysmian Group

20/10/2020 - 12:00 a.m.

Leetu Telšiai rajooni rajatava tuulepargi tellija on UAB L-VĖJAS ja arendaja UAB E energija, taristurajatiste ehitustöid juhib Natural Power Consultants Limited (Šotimaa) ja teostab Merko Ehituse kontserni kuuluv UAB Merko Statyba ning E energija gruppi kuuluv UAB L-Vėjas, kaablid tarnib Elektrokomplektas UAB ning toodab Prysmian Group. Tööd hõlmavad tuulikute aluste ja teede rajamist ning tuulikute elektrifitseerimist. Lepingu maksumus on 13 miljonit eurot ja tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta detsembris.

Telšiaisse rajatakse kaasaegne tuulepark, mis koosneb General Electricu 13 uue põlvkonna 5 MW Cypressi tuulikust. Tegu on General Electricu suurimate turbiinidega, mille rootorite diameeter on koguni 158 meetrit. Tuulepargi koguvõimsus ulatub 70 MW – see katab umbes 78 300 Leedu majapidamise energiavajaduse. Prysmian Group toodab projekti jaoks ligi 210 kilomeetrit 36kV maakaableid. 

Euroopa Liidu riigid on võtnud endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nullini, liikudes seeläbi kliimaneutraalse majanduse poole – see eesmärk nõuab üleminekut taastuvatele energiaallikatele, tuuleenergiaekspertide sõnul peaks Euroopa kaasaegsetes tuuleparkides tootma umbes poole vajalikust elektrist. Telšiai tuulepargi rajamine on oluline samm kliimaneutraalse energia ja majanduse poole, sest tänu kaasaegsele tehnoloogiale on võimalik kasutada tuuleenergiat ülimalt tõhusalt.