Sudėtingoms sąlygoms skirtas naujas produktas XPK-HF C-Pro

Kategorijos: Products & Solutions 

25/10/2021 - 12:00 AM

Bendrovė „Prysmian Group Baltics“ sukūrė ir Baltijos šalių rinkai pristato naują produktą  XPK-HF C-Pro – behalogeninį antipireno savybių, stacionariai instaliacijai vidaus ir lauko sąlygomis skirtą 1 kV maitinimo kabelį. Kabelį tinka montuoti aukštybiniuose ir gyvenamuosiuose pastatuose, pramoniniuose objektuose ir duomenų centruose. Naujasis XPK šeimos kabelis atitinka reakcijos į ugnį klasę Cca-s1, d1, a1 ir tinka naudoti didelės gaisro rizikos pastatuose. Gaisro atveju susidaro nedaug skaidrių dūmų, kurie palengvina evakuaciją ir nepažeidžia elektroninės įrangos.

Pagrindinės kabelio XPK-HF C-Pro savybės ir pranašumai:

  • universalus vidaus ir lauko darbams skirtas kabelis;
  • tinka visų tipų pastatams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje;
  • geras atsparumas UV spinduliams;
  • minimali montavimo temperatūra -15 °C;
  • maksimali laidininko temperatūra 90 °C;
  • lygi išorinė danga užtikrina greitą montavimą;
  • lengvai nužievinamas;
  • saugus naudoti su standartiniais montavimo įrankiais;
  • laidininko varža atitinka EN standartų normas;
  • CPR klasė Cca-s1, d1, a1; DoP numeris 1015210.

XPK-HF C-Pro lankstinuką galite atsiųsti ČIA.

Detalų XPK-HF C-Pro produkto lapą rasite interneto kataloge ČIA.

Daugiau informacijos: Mindaugas Liaugminas, pardavimų vadybininkas (Lietuva), [email protected].